Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Sensor de temperatura, NTC

080N0333

Función: Detección de temperatura, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje150 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector terminalesBloquede terminales
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónDetección de temperatura
Característica
Valor
Grupo de productosSensores
Longitud del cable [m]4.000 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,4m
N.° de expediente SCIP5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
Nombre de productoSensor de temperatura
Nombre del producto en el expediente SCIPNTC Temperature sensor Cable
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoNTC
Utilizado para el productoEET

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto91 Gramo
Peso neto63 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255145578