Sensor de temperatura, NTC
080N0306
Función: Detección de temperatura, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150
080N0306
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 150 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conector terminales | Bloquede terminales |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | Detección de temperatura |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Sensores |
| Longitud del cable [m] | 3.000 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor, 3m (2+2 blue |
| N.° de expediente SCIP | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Nombre de producto | Sensor de temperatura |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | NTC Temperature sensor Cable |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | NTC |
| Utilizado para el producto | EET |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.063 Kilogramo |
| Volumen | 0.233 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |