Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-KEY |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Función | USB Dongle for AS Design |
| Grupo de productos | Accessories, electron. control |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | C UL US LISTEDCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | AS-KeySinglePack |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tipo de pantalla | Without Display |
| Tipo de producto | AS-KEY |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18 Gramo |
| Peso neto | 3 Gramo |
| Volumen | 0.152 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |