Danfoss logo
RSP Remote Spindle

RSP 01, wire - 2m, Global

080G3373

RSP 01, wire - 2m, Global, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 42

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje42 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector terminalesConector de 3 polos RAST2.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónHilo RSP 01
Grupo de productosElectron. control accessories
Característica
Valor
HomologaciónCECQCcURus
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Más informaciónResistencia 4,7K +/-20%
Material DescriptionRSP 01, wire - 2m, Global
Nombre de productoEje
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.5 V
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoERC Controllers

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto94.01 Gramo
Peso neto94 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.562 Litro
EAN/UPC5702428441452