Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz, Serie MCX
080G0220
Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz, Utilizado para el producto: Serie MCX, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 1
080G0220
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | ACCSCS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz |
| N.° de expediente SCIP | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| Nombre de producto | Controlador de velocidad para ventilador |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACCSCS - Fans speed control |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | Serie MCX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.114 Kilogramo |
| Peso neto | 7.246 Kilogramo |
| Volumen | 28.856 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |