ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A, Serie MCX
080G0217
ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A, Utilizado para el producto: Serie MCX, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 15
080G0217
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | ACCSCS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| Nombre de producto | Controlador de velocidad para ventilador |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACCSCS - Fans speed control |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Producto igual | 080G0279 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | Serie MCX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.328 Kilogram |
| Peso neto | 2.328 Kilogram |
| Volumen | 6.991 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |