Sensores, Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz
080G0212
Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz, Utilizado para el producto: Serie MCX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 10
080G0212
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | ACCPBT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz |
| Nombre de producto | Sensor de temperatura |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | Serie MCX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.042 Kilogramo |
| Peso neto | 0.041 Kilogramo |
| Volumen | 0.097 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286034 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |