Danfoss logo
ACCPBT - Temperature probe for MCX

Sensores, Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz

080G0211

Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz, Utilizado para el producto: Serie MCX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoACCPBT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosSensores
Característica
Valor
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]1.500 m
Marcado CEYes
Material DescriptionControlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz
Nombre de productoSensor de temperatura
Product lineSensing Solutions
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoSerie MCX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.018 Kilogramo
Peso neto0.016 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.06 Litro
EAN/UPC5702423286027