Danfoss logo
ACCPBT, Probe Pt1000, IP68, 6x40

Sensores, Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz

080G0210

Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz, Utilizado para el producto: Serie MCX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoACCPBT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]6.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionControlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz
Nombre de productoSensor de temperatura
Product lineSensing Solutions
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoSerie MCX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Kilogram
Peso neto0.057 Kilogram
Volumen0.28 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423286010
Proposition 65No significant risk