Sensores, Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz
080G0206
Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz, Utilizado para el producto: Serie MCX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 10
080G0206
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Active temperature measurement (EF014209) | FALSE |
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Cable length (EF000536) | 3.00 |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | ACCPBT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Enthalpy measurement (EF014211) | FALSE |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Longitud del cable [m] | 3.000 m |
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Controlador MCX06D 24 V, 50-60 Hz |
| Measurement of absolute air humidity (EF014216) | FALSE |
| Measurement of CO2 (EF014205) | FALSE |
| Measurement of relative air humidity (EF001891) | FALSE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Measurement of VOC (EF014208) | FALSE |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Nombre de producto | Sensor de temperatura |
| Particulate matter measurement (PM) (EF014213) | FALSE |
| Passive temperature measurement (EF014210) | TRUE |
| Potentiometer with adjustment knob (EF014696) | FALSE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Scope of application (EF007123) | Immersion tube/duct |
| Standby push button (EF020275) | FALSE |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ceiling mounting (EF021180) | FALSE |
| Suitable for duct mounting (EF021181) | FALSE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for liquids (EF007245) | TRUE |
| Suitable for tube mounting (EF001668) | FALSE |
| Suitable for wall mounting (EF000664) | FALSE |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Type of display (EF008244) | Other |
| Utilizado para el producto | Serie MCX |
| Wi-Fi-compatible (EF005429) | FALSE |
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.037 Kilogramo |
| Peso neto | 0.036 Kilogramo |
| Volumen | 0.151 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285983 |
| Proposition 65 | No significant risk |