Conector
061H3104
Conector, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50
061H3104
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Conex. elect. | Conector DIN |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de salida/fase máx.[A] | 16 A |
| Designación de tipo | XGE-AA02 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Nombre de producto | Conector |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tipo de producto | Accessory |
| Utilizado para el producto | XGE-ECXGE-SE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Kilogramo |
| Peso neto | 0.031 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.081 Litro |
| EAN/UPC | 5715162663899 |