Danfoss logo
OP-LGZ215D40Q&OP-LGH271D40Q - 115N0720 - 115N0721

Optyma™, OP-LGZ215D40Q

115N0720

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoQ
Compressor modelNTZ215-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]3.60 A
DescripciónOP-LGZ215D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™
Fase3
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.59 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT LGZ215D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ215D40Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual115F0720
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorN8
Tipo de productoOptyma™ D40
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor + protección de la carcasa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto201 Kilogramo
Peso neto186 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen686.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm