Danfoss logo
OP-HJZ022D40N/Q - 115N0330 - 115N0331

Optyma™, OP-HJZ022D40Q

115N0331

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelMTZ022-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]285 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.10 A
DescripciónOP-HJZ022D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
Característica
Valor
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ022D40Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HJZ022D40Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]285 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]355.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D40
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor + protección de la carcasa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto75 Kilogramo
Peso neto66 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen143.53 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm