Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

Optyma™, OP-LJZ048D49E

115F0467

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoE
Compressor modelNTZ048-4
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]200 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]1.10 A
DescripciónOP-LJZ048D49E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]2400 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionUnidad Condensadora LJZ048D49E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D49E
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual115F0892
Refrigerante(s)R404AR507AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]170 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]400 V
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D49
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto69 Kilogramo
Peso neto60 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm