Optyma™, OP-MGZE217SZA06D
114X8760
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
114X8760
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | D |
| Compressor model | SZ160-4 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 1.00 A |
| Descripción | OP-MGZE217SZA06D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 400/3/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Material Description | OP-MGZE217SZA06D (SZ160-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE217SZA06D |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 3 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | Optyma™ A06 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Versión | A06 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 169 Kilogramo |
| Peso neto | 154 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |