Optyma™, OP-MGZE108MTA07D
114X8065
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
114X8065
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | OP-MGZE108MTA07D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Material Description | OP-MGZE108MTA07D |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | OP-MGZE108MTA07D |
| N.° de expediente SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tipo de producto | Optyma™ A07 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Versión | A07 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 144 Kilogramo |
| Peso neto | 139 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |