Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME038MTA06G

114X8017

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelMT022-5
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]80 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.18 A
DescripciónOP-MGME038MTA06G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
Material DescriptionOP-MGME038MTA06G (MT22-230V BLU)
Característica
Valor
Model numberOP-MGME038MTA06G
N.° de expediente SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA SPARE-11
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD3
Tipo de productoOptyma™ A06
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónA06

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto79.5 Kilogramo
Peso neto74.5 Kilogramo
Volumen224.87 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428560665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm