Danfoss logo
 OP-LGHE068NTA06D

Optyma™, OP-LGHE271NTA06D

114X8006

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoD
Compressor modelNTZ271-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]372 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.82 A
DescripciónOP-LGHE271NTA06D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaOptyma™
Fase3
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]400/3/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
Material DescriptionOP-LGHE271NTA06D (NTZ271-440V BLU)
Model numberOP-LGHE271NTA06D
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)3
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA SPARE-11
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorL3
Tipo de productoOptyma™ A06
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónA06

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto175 Kilogramo
Peso neto155 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428560771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm