Optyma™, OP-MCMC068MTA02E
114X5443
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
114X5443
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 605.0 mm |
| Anchura [mm] | 630.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | E |
| Compressor model | MT040-4 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 160 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 240 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.73 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.06 A |
| Descripción | OP-MCMC068MTA02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Homologación | CEEAC |
| Homologación del recipiente | CE |
| Longitud. [mm] | 650 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | OP-MCMC068MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MCMC068MTA02E |
| N.° de expediente SCIP | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R22 |
| RLA | 7.1 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 400.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 400 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 400 V |
| Tipo de condensador | E4 |
| Tipo de producto | Optyma™ A02 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Versión | A02 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 56.8 Kilogramo |
| Peso neto | 51.8 Kilogramo |
| Volumen | 372.154 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |