Danfoss logo
OP-MCMD086MTA02D

Optyma™, OP-MCMD086MTA02D

114X5204

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]656.0 mm
Anchura [mm]755.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoD
Compressor modelMT050-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]135 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]235 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.44 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.50 A
DescripciónOP-MCMD086MTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3150 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]400/3/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]700.0 mm
Material DescriptionOP-MCMD086MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.65 kW
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.5 A
Model numberOP-MCMD086MTA02D
N.° de expediente SCIP06c82526-62ac-45b9-bd3e-b4819de24539
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)3
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A02 G4
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]84 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R22
RLA8.2 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]400.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]400 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]400 V
Tensión, 50Hz [V]400 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]400 V
Tipo de condensadorG4
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A02
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
VersiónA02
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto82 Kilogramo
Peso neto80 Kilogramo
Volumen517.256 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162526309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm