Danfoss logo
 OP-MCZC038MTA02G - OP-MCMD038MTA02D/G - OP-LCQE048NTA02D

Optyma™, OP-MCZC038

114X5025

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]451.0 mm
Anchura [mm]500.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelMTZ022
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]130 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]190 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.58 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.83 A
DescripciónOP-MCZC038MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]1750 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]620.0 mm
Material DescriptionUD.COND OPTYMA; OP-MCZC038-MT-G-VERS. A0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MCZC038
N.° de expediente SCIPfe45bb99-ac63-41cb-878d-edf6c34cfd49
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOptyma A02 B4
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]75 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
RLA10.7 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión 50Hz nom. máx. [V]230 V
Tensión 60Hz nom. máx. [V]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]230 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]230 V
Tipo de condensadorB4
Tipo de productoOptyma™ A02 (Fin and tube)
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]230 V
VersiónA02
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto56 Kilogramo
Peso neto48.5 Kilogramo
Volumen232.288 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428564250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm