Danfoss logo
SC15MLA04

Optyma™, OP-MCHC015

114X2651

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelSC15MLX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]70 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]62 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.48 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.42 A
DescripciónOP-MCHC015SCA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]1300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteUL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCHC015SCA04G 220V R404A (SC15MLXT2)
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Model numberOP-MCHC015
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]68 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]18 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]18 W
Product lineCondensing Units
Producto igual114X0701
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]300.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo de condensadorBG_6
Tipo de productoOptyma™ A04
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 con KP17WB + kit FSA + cable de alimentación

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47.5 Kilogramo
Peso neto45 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen48.544 Litro
EAN/UPC5702428565226