Optyma™, OP-LCHC018
114X1557
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114X1557
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air volume (EF002618) | 800 |
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | G |
| Compression method (EF013498) | Piston compressor |
| Compressor model | SC18CLX |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/4 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Connection voltage (EF003625) | 240 |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 55 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 53 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Depth (EF000049) | 585 |
| Descripción | OP-LCHC018SCA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Height (EF000040) | 310 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CEEAC |
| Homologación del recipiente | UL |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.47 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-LCHC018SCA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC018 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
Característica | Valor |
|---|---|
| Number of phases (EF000351) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 16 W |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 16 W |
| Product line | Condensing Units |
| Producto igual | 114X1401 |
| Refrigerante(s) | R404AR452A |
| Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568) | TRUE |
| Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570) | FALSE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tipo de condensador | BG_4/5 |
| Tipo de producto | Optyma™ A01 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| Versión | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma con tuberías de cobre para control de presión KP + válvulas de cierre en líneas de aspiración y líquido + receptor + caja de conexiones |
| Weight (EF000167) | 25.90 |
| Width (EF000008) | 395 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25.895 Kilogramo |
| Peso neto | 24.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 71.633 Litro |
| EAN/UPC | 5702428565455 |