Danfoss logo
 OP-MCGC008NLA00G - 114X0352

Optyma™, OP-MCGC008

114X0352

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelNL8.4MF
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]36 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]34 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.25 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.22 A
DescripciónOP-MCGC008NLA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.44 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCGC008NLA00G (NL8.4MFXN0) CONDENS. U
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC008
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Característica
Valor
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]62 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]10 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]9 W
Product lineCondensing Units
Producto igual114X0204
Refrigerante(s)R134aR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]230.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión 60Hz [V] [máx.]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tensión, 60Hz [V]220 V
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de productoOptyma™ A00
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónA00
VersionDescriptionA00 : Optyma sin válvulas ni receptor para tubos capilares

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17.825 Kilogramo
Peso neto15.5 Kilogramo
Volumen70.512 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428565967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm