Optyma™, OP-HRSM1000NC211Q
114N6088
Uso de segmento: Alta contrapresión, Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
114N6088
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | HBP |
| Código eléctrico | Q |
| Compressor model | DSH140-3 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 3/4 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 400 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Descripción | OP-HRSM1000NC211Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 560 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 16000 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRSM1000NC0215Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HRSM1000NC211Q |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 400 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R410AR452BR454B |
| RLA | 45.7 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 560.000 mm |
| Tipo de condensador | T8 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ C |
| Uso de segmento | Alta contrapresión |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
| VersionDescription | C : Versión personalizada |
| Volumen recipiente [L] | 18.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 332 Kilogramo |
| Peso neto | 317 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2009.071 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |