Danfoss logo
OP-HGZC0500UWE300Q

Optyma™, OP-HGZC0500UWE300Q

114N3620

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]671.0 mm
Anchura [mm]800.00 mm
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostrado
Código eléctricoQ
Compressor modelMTZ064-3
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.97 A
DescripciónOP-HGZC0500UWE300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologaciónListado UL
Homologación del recipienteUL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Longitud. [mm]1199.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC0500UWE300Q MTZ64-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)9.82 kW
MCC26.6 A
Model numberOP-HGZC0500UWE300Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA19.8 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 60Hz [V]230 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorL3
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ WE
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónWE
VersionDescriptionWE : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador por cartucho. Unidades > 3 HP usan control de ciclado del ventilador KPU
Volumen recipiente [L]10.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto147 Kilogramo
Peso neto131.36 Kilogramo
Volumen644.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424068172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm