Danfoss logo
 OP-HRX058D40Q

Optyma™, OP-HRX058D40Q

114N3385

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelMLZ058-2
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]600 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]4.40 A
DescripciónOP-HRX058D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]550 mm
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Característica
Valor
Material DescriptionOP-HRU058D40Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)17.15 kW
Model numberOP-HRX058D40Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaScroll
Tipo de condensadorQ8
Tipo de productoOptyma™ D40
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor + protección de la carcasa
Volumen recipiente [L]14.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto284 Kilogramo
Peso neto269 Kilogramo
Volumen1172.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm