Danfoss logo
 OP-HCHC0033RC0096B

Optyma™, OP-HCHC0033RC0096B

114N2388

Uso de segmento: Baja presión de salida; Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBPMBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoB
Compressor modelNF7CLX
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]36 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.45 A
DescripciónOP-HCHC0033RC0096B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]115/1/60
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades condensadoras
HomologaciónUL Reconocido
Material DescriptionMCGB0033RRS600B
Model numberOP-HCHC0033RC0096B
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]9 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]230.000 mm
Tensión 60Hz [V] [máx.]115 V
Tensión, 60Hz [V]95 V
Tipo de condensadorBM71
Tipo de productoOptyma™ WA
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]95 V
VersiónWA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto24 Kilogramo
Peso neto19 Kilogramo
Volumen32.28 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428480505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm