Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWC000B

Optyma™, OP-MCNC0100RWA002B

114N2126

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoB
Compressor modelSCE18MNX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]30 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.70 A
DescripciónOP-MCNC0100RWA002B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la conexión de aspiración [mm]9.52 mm
Diámetro del ventilador [mm]300 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]1200 m³/h
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]115/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónUL Reconocido
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA002B
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]30 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
RLA12 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]300.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]115 V
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ WA
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]135 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]95 V
VersiónWA
VersionDescriptionWA : Cable de alimentación, sin receptor (para tubos capilares)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45 Kilogramo
Peso neto39 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen72.53 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm