Optyma™, OP-MCNC0075RDF600B
114N2095
Uso de segmento: Baja presión de salida; Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
114N2095
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBPLBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| Código eléctrico | B |
| Compressor model | NPT14ND |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/4 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 30 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Descripción | OP-MCNC0075RDF600B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 7.94 mm |
| Diámetro del ventilador [mm] | 254 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases del compresor | 1 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
Característica | Valor |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | UL Reconocido |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0075RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RDF600B |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 30 W |
| Product line | Condensing Units |
| Producto igual | 114N2090114N2092114N2094114N2104114N2117114N2119114N2121114N2122 |
| Refrigerante(s) | R290 |
| RLA | 6.4 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/16 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 115 V |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ RD |
| Unidades de empaquetadura | 18 |
| Uso de segmento | Baja presión de salidaContrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 135 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 95 V |
| VersionDescription | DF : Placa base de plástico |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.25 Kilogramo |
| Peso neto | 21.368 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 46.617 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |