Optyma™, OP-HCGC0050RF0139N
114N1225
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
114N1225
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| Código eléctrico | N |
| Compressor model | SC18G |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 60 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.36 A |
| Descripción | OP-HCGC0050RF0139N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 220/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | UL Reconocido |
| Material Description | OP-HCGC0050RF0139N SC18G |
| Model number | OP-HCGC0050RF0139N |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 16 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254.000 mm |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 230 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 187 V |
| Tipo de condensador | BM72 |
| Tipo de producto | Optyma™ WA |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | WA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25.65 Kilogramo |
| Peso neto | 23.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 44.064 Litro |
| EAN/UPC | 5702428988193 |