Optyma™, OP-MCGB0033RC0025B
114N0050
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
114N0050
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| Código eléctrico | B |
| Compressor model | NF11FX |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 36 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Descripción | OP-MCGB0033RC0025B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases del compresor | 1 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | UL Reconocido |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | UNID.CONDENS.NF11FX R-134A1/3 HP CON |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0033RC0025B |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 230.000 mm |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 115 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 95 V |
| Tipo de condensador | BM69 |
| Tipo de producto | Optyma™ WA |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 95 V |
| Versión | C |
| VersionDescription | C : Versión personalizada |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22.5 Kilogramo |
| Peso neto | 17.42 Kilogramo |
| Volumen | 24.298 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |