Optyma™, OP-MCGB0045RRS600B
114N0041
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
114N0041
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| Código eléctrico | B |
| Compressor model | SC15G |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 36 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Descripción | OP-MCGB0045RRS600B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases del compresor | 1 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 590 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 115/1/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Homologación | UL Reconocido |
| Material Description | MCGB0045RRS600B |
| Model number | OP-MCGB0045RRS600B |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 230.000 mm |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 115 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 95 V |
| Tipo de condensador | BM70 |
| Tipo de producto | Optyma™ WB |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 95 V |
| Versión | WB |
| Volumen recipiente [L] | 0.8 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31.4 Kilogramo |
| Peso neto | 26 Kilogramo |
| Volumen | 59.383 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |