Danfoss logo
SC15/15DLXT2 - 114H7349

Optyma™, SC15/15DLXT2

114H7349

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]350.0 mm
Anchura [mm]450.00 mm
AplicacionesMBP
Código de sustitución114X2767
Código eléctricoG
Compressor modelSC15/15DL
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]70 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]62 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.48 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.42 A
DescripciónSC15/15DLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Característica
Valor
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
Longitud. [mm]610.0 mm
Material DescriptionSC15/15DLXT2 CONDENS. UNIT
Model numberSC15/15DLXT2
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorBG_7
Tipo de productoOptyma™ T2
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónT2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto52.7 Kilogramo
Peso neto52.7 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen142.875 Litro
EAN/UPC5702428569392