Optyma™, SC12GXT2
114G3942
Uso de segmento: Baja presión de salida; Universal; Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
114G3942
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 256.0 mm |
| Anchura [mm] | 321.00 mm |
| Aplicaciones | HBPLBPMBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| Código eléctrico | B |
| Compressor model | SC12G |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | SC12GXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Homologación | UL |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud. [mm] | 444.0 mm |
| Material Description | SC12GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT2 |
| N.° de expediente SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo de condensador | BG_3 |
| Tipo de producto | Optyma™ T2 |
| Uso de segmento | Baja presión de salidaContrapresión mediaUniversal |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 120 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 100 V |
| Versión | T2 |
| VersionDescription | T2 : Optyma con receptor + válvulas de cierre |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22.447 Kilogramo |
| Peso neto | 22.447 Kilogramo |
| Volumen | 58.618 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428393027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |