Danfoss logo
NF5,5FXN0

Optyma™, NF5,5FXN0

114G2573

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoG
Compressor modelNF5.5FX
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
DescripciónNF5,5FXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HomologaciónUL
Material DescriptionNF5,5FXN0 115V CONDENS. UNIT
Característica
Valor
Model numberNF5,5FXN0
N.° de expediente SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de condensadorBG_2
Tipo de productoOptyma™ N0
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónN0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto16.326 Kilogramo
Peso neto16.326 Kilogramo
Volumen52.881 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428569880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm