Optyma™, TL4GXT2
114G1760
Uso de segmento: Baja presión de salida; Universal; Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
114G1760
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 200.0 mm |
| Anchura [mm] | 290.00 mm |
| Aplicaciones | HBPLBPMBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | TL4G |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | TL4GXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Homologación | UL |
| Longitud. [mm] | 410.0 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TL4GXT2 115V CONDENS. UNIT |
| Model number | TL4GXT2 |
| N.° de expediente SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo de condensador | BG_1 |
| Tipo de producto | Optyma™ T2 |
| Uso de segmento | Baja presión de salidaContrapresión mediaUniversal |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| Versión | T2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.146 Kilogramo |
| Peso neto | 15.146 Kilogramo |
| Volumen | 51.844 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |