Danfoss logo
SC12/12CLXT2

Optyma™, SC12/12CLXT2

114F5062

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]295.0 mm
Anchura [mm]655.00 mm
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
Código de configuraciónTándem
Código eléctricoN
Compressor modelSC12/12CLX
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]53 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.35 A
DescripciónSC12/12CLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónUL
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]523.0 mm
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12CLXT2
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual114F5052114H7336114H7736
Refrigerante(s)R404AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorBG_5_2
Tipo de productoOptyma™ T2
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónT2
VersionDescriptionT2 : Optyma con receptor + válvulas de cierre

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto55.2 Kilogramo
Peso neto55.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen166.212 Litro
EAN/UPC5702428566346