Danfoss logo
SC12CNXN0

Optyma™, SC12CNXN0

114F4501

Uso de segmento: Baja presión de salida; Universal; Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]296.0 mm
Anchura [mm]331.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelSC12CNX
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]55 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]53 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.39 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.35 A
DescripciónSC12CNXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]494.0 mm
Material DescriptionSC12CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12CNXN0
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de productoOptyma™ N0
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión mediaUniversal
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónN0
VersionDescriptionNO : Optyma sin válvulas ni receptor para tubos capilares

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21.613 Kilogramo
Peso neto21.613 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen73.944 Litro
EAN/UPC5702428566377