Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

Optyma™, OP-LCNC008NUA10G

114F0309

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelNUY80LAa
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]15 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.12 A
DescripciónOP-LCNC008NUA10G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]230 mm
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LCNC008NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.30 A
Model numberOP-LCNC008NUA10G
N.° de expediente SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]230.000 mm
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de productoOptyma™ A10
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA10
VersionDescriptionA10 : Optyma con válvula Schrader + ventilador EC + caja de conexiones + soporte y tubos para montaje del presostato
Volumen recipiente [L]0.1 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18 Kilogramo
Peso neto18 Kilogramo
Volumen76.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428566957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm