Danfoss logo
 HJJM0150UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HJJM0150UWK000Q

114N6151

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelMTZ18-3VI
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]170 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.20 A
DescripciónHJJM0150UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]350 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.39 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHJJM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)2.54 kW
Model numberHJJM0150UWK000Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]110 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ Slim WK
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónWK
VersionDescriptionWK : WG + baja temperatura ambiente
Volumen recipiente [L]3.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto96 Kilogramo
Peso neto81.6 Kilogramo
Volumen197.426 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm