Danfoss logo
 OP-LNYM0400UWH000Q - OP-LNYM0500UWH000Q - OP-LNYM0600UWH000Q

Optyma™ Slim, LNYM0400UWH000Q

114N3652

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aplicación AWEFExteriores
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoQ
Compressor modelLLZ013T2
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]430 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.10 A
DescripciónOP-LNYM0400UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]220/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónListado UL
Inyección de líquidoSí
Característica
Valor
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LNYM0400UWH000Q LLZ013T2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)7.90 kW
Model numberLNYM0400UWH000Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]430 W
Product lineCondensing Units
Producto igual114N3503
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión 60Hz [V] [máx.]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 60Hz [V]220 V
Tipo de condensadorJ8
Tipo de productoOptyma™ Slim WH
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónWH
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de aspiración para modelos LBP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto110 Kilogramo
Peso neto101 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen372.932 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm