Optyma™ Slim, OP-HRXM0600UWG000R
114N3519
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60
114N3519
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación AWEF | Exteriores |
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| AWEF mostrado | Sí |
| Código eléctrico | R |
| Compressor model | MLZ045T4A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 311 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.50 A |
| Descripción | OP-HRXM0600UWG000R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 145 mm |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 460/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 460/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.05 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Homologación | Listado UL |
| Homologación del recipiente | UL |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | OP-HRXM0600UWG000R MLZ045T4A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 12.81 kW |
| MCC | 15 A |
| Model number | OP-HRXM0600UWG000R |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 373 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 9.6 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 457.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 480 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 440 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 440 V |
| Tipo de condensador | N8 |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim WG |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 440 V |
| Versión | WG |
| VersionDescription | WG : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, controlador de velocidad del ventilador, temporizador de desescarche, envolvente exterior (MBP) |
| Volumen recipiente [L] | 10.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 185 Kilogramo |
| Peso neto | 167 Kilogramo |
| Volumen | 743.522 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |