Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000Q OP-HRXM1000UWG000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0750UWG000Q

114N3501

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFExteriores
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoQ
Compressor modelMLZ058T2
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]600 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.80 A
DescripciónOP-HRXM0750UWG000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]600 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.35 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HomologaciónListado UL
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0750UWG000Q MLZ058T2LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)17.15 kW
Model numberOP-HRXM0750UWG000Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]600.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión 60Hz [V] [máx.]252 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 60Hz [V]208 V
Tipo de condensadorQ8
Tipo de productoOptyma™ Slim WG
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónWG
VersionDescriptionWG : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, controlador de velocidad del ventilador, temporizador de desescarche, envolvente exterior (MBP)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto288 Kilogramo
Peso neto270 Kilogramo
Volumen1240.962 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428508896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm