Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20V

115F0668

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoV
Compressor modelMLZ021-9
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]130 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.96 A
DescripciónHPUS021D20V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Característica
Valor
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HPUS021D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.82 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)5.80 kW
Model numberHPUS021D20V
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]130 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
TecnologíaScroll
Tipo de condensadorC3
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack D20
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]400 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
VersiónD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto85 Kilogramo
Peso neto75 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen299.624 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm