Optyma™ Slim Pack, HPUS019D20N
115F0663
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60
115F0663
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | N |
| Compressor model | MLZ019-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 130 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Descripción | HPUS019D20N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.54 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.9 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | UNIDAD CONDENSADORA HPUS019D20N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.46 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 5.50 kW |
| Model number | HPUS019D20N |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 130 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de condensador | C3 |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 85 Kilogramo |
| Peso neto | 75 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 299.624 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |