Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM022DSW09G

114X7299

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]690.0 mm
Anchura [mm]1079.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelDS22TB
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]110 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescripciónOP-MSTM022DSW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCE
Homologación del recipienteCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]464.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MSTM022DSW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Característica
Valor
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)2.04 kW
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MSTM022DSW09G
N.° de expediente SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]39 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA W09
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]68 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
RLA25 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión, 50Hz [V]187 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]255 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB2
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]255 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
VersiónW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack con controlador de velocidad del ventilador integrado e interruptor principal externo
Volume (L)0.097 L
Volumen interno de la batería del condensador0.58 L
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto69 Kilogramo
Peso neto54 Kilogramo
Volumen537.333 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424586461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm