Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM034AJW09G
114X7180
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™ Slim Pack
114X7180
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 690.0 mm |
| Anchura [mm] | 1087.00 mm |
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | CAJ2464Z |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Descripción | OP-LSQM034AJW09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| Familia | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Longitud. [mm] | 464.0 mm |
| Material Description | OP-LSQM034AJW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 10 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | OP-LSQM034AJW09G |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 58 dBA |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 38 dBA |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR452AR507A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | B2 |
| Tipo de condensador | D7 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| Versión | W09 |
| Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 81 Kilogramo |
| Peso neto | 65.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 546.21 Litro |
| EAN/UPC | 5702428561204 |