Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM026AJW05G

114X7085

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™ Slim Pack

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]690.0 mm
Anchura [mm]1087.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelCAJ2446Z
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]110 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescripciónOP-LSQM026AJW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Longitud. [mm]464.0 mm
Material DescriptionUNID.COND.OPTYMA OP-LSQM026AJW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC7.9 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LSQM026AJW05G
Característica
Valor
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]58 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]38 dBA
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]69 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]68 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452AR507A
RLA29 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB2
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W05
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – versión estándar
Volumen interno de la batería del condensador0.58 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto77 Kilogramo
Peso neto62 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen534.24 Litro
EAN/UPC5702428562133