Optyma™ Plus, OP-MPTM026DSP00E
114X4239
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
114X4239
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 813.0 mm |
| Anchura [mm] | 1090.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | E |
| Compressor model | DS26T3 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Descripción | OP-MPTM026DSP00E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Plus |
| Fase | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CE |
| Homologación del recipiente | CEEAC |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 480.0 mm |
| LRA | 15.7 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-MPTM026DSP00E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 2.45 kW |
| MCC | 4.8 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-MPTM026DSP00E |
| N.° de expediente SCIP | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 58 dBA |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 38 dBA |
| Nombre de producto | Package unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
| Product line | Condensing Units |
| Receiver type | Vertical |
| Refrigerante(s) | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| RLA | 3.1 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensión, 50Hz [V] | 380 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 440 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
| Tipo de condensador | D7 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 440 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Versión | P00 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus – versión estándar |
| Volume (L) | 0.040 L |
| Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |
| Volumen recipiente [L] | 3.4 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 101 Kilogramo |
| Peso neto | 67 Kilogramo |
| Volumen | 636.608 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |